Anclaje de expansión de perno, Acero, EG, M12 Varilla, 145 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Anclaje de expansión de perno, Acero, EG, M12 Varilla, 145 mm
N.º de catálogo: SABM12050
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Anclaje de cuña para servicios pesados
- Para concreto agrietado y sin grietas
- Resitente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C1 & C2 (para broca diámetro 8mm y superior)
Especificaciones
Atributos del producto
| Características de las cargas axiales de ETA-12/0397 | ||
| N.º de pieza | Hormigón fisuradon C20/25 | Hormigón no-fisurado C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
VdS
English
CEA 4001:2021-01
CE, 12-0397
Spanish
ETA-12/0397
CE, 12-0397
English
ETA-12/0397



Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.