PX NI Abrazadera de tubo, S316, 41–46 mm OD, 1/2" Rosca, 27 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PX NI Abrazadera de tubo, S316, 41–46 mm OD, 1/2" Rosca, 27 mm
N.º de catálogo: PXN046S6
Detalles
Recursos
Compatible Items
Características
- Incluye tuerca de combinación macho/hembra
- Para servicios pesados
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.