Bandeja de cable Uniklip, 300 mm x 50 mm x 3 m
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bandeja de cable Uniklip, 300 mm x 50 mm x 3 m
N.º de catálogo: PCT50X300
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño
- Innovador sistema de conexión UNIKLIP que se instala hasta tres veces más rápido
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
- Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica
- La conexión de dos longitudes de bandeja portacables Uniklip requiere dos acopladores rectos Uniklip (se venden por separado)
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Certificaciones
CE, CADDY CABLE TRAY
English,Spanish
EN 61537, LVD 2014/35/EU




Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.