Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH4646.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Tuerca para canal strut sin resorte, Acero, EG, M6 Varilla, 6 mm

N.º de catálogo: NUTM6EG
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Resistencia de extracción
N.º de pieza Tipo de canal Espesor del canal
2,5 mm 2 mm 1,5 mm
NUTM6xx A, C 2000 N 2000 N 2000 N
D, E 2000 N - -
NUTM8xx A, C 3330 N 3330 N 3330 N
D, E 3330 N - -
NUTM10xx A, C 4890 N 4440 N 4440 N
D, E 4890 N - -
NUTM12xx A, C 4890 N 4660 N 4440 N
D, E 3670 N - -
NUTM12Txx A 5670 N 5050 N 4440 N
D, E 4250 N - -
NUTM16xx A 5670 N 4660 N 4440 N
D, E 4250 N - -

Diagramas

Recursos Compatible Items
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar