Abrazadera de conducto de ventilación sin aislar Macrofix nVent CADDY, 400 mm diá, M8, varilla M10
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Abrazadera de conducto de ventilación sin aislar Macrofix nVent CADDY, 400 mm diá, M8, varilla M10
N.º de catálogo: MFVN0400EG
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Características
- El conjunto viene listo para usar (hasta un diámetro de 600 mm)
- Mayor ángulo de apertura permite un motaje más fácil (hasta un diámetro de 600 mm)
- El sistema de cierre rápido, evita la apertura accidental de la abrazadera durante el montaje (hasta un diámetro de 600 mm)
- El sistema de cierre rápido se puede cerrar fácilmente con una mano (hasta un diámetro de 600 mm)
- El sistema de rosca evita la caída accidental de los tornillos durante el montaje
- La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz
- Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar
- La tuerca combinada puede recibir varillas roscadas M8 y M10, simplificando el manejo de materiales
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones


Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.