Méns. de canal strut tipo A, ran., acero, EG, 2,5 mm x 450 mm x 41 mm x 41 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Méns. de canal strut tipo A, ran., acero, EG, 2,5 mm x 450 mm x 41 mm x 41 mm
N.º de catálogo: KA25H0450EG
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Compatible Items
Características
- Canal ranurado
- Soldado sobre la placa de montaje plana
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.