HW Tuerca en cuña para cubierta metálica, M6 Varilla, 15°
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
HW Tuerca en cuña para cubierta metálica, M6 Varilla, 15°
N.º de catálogo: HW6
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Tuerca en trapecio para colgarse desde techos de acero
- Se instala fácilmente
- Se ajusta a varios perfiles de cubierta de madera mixta
Especificaciones
Atributos del producto
| Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts | ||||||||
| Part Number | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 | |
| TATA | Comflor 51+ | X | X | X | X | X | ||
| Comflor 60/75 | X | X | ||||||
| Comflor 80/95 | X | X | ||||||
| Ribdeck 80 | X | X | ||||||
| SMD | R51+ | X | X | X | X | X | ||
| KINGSPAN | Multideck 50 | X | X | X | X | X | ||
| CMF | Metfloor 55 | X | X | X | X | X | ||
Caso práctico
Catálogo
Folleto


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.