HD NI Abrazadera de tubo para servicios pesados, HD, 267–273mm OD, 10" tubo, 250 DN, M16, M20
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Obsoleto
HD NI Abrazadera de tubo para servicios pesados, HD, 267–273mm OD, 10" tubo, 250 DN, M16, M20
N.º de catálogo: HDN273HD
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.