ESS UH Sistema de sostén de letrero sin cinta
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
ESS UH Sistema de sostén de letrero sin cinta
N.º de catálogo: ESSUH
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- El clip adjunto puede recibir la cinta ESS ST para fijación de tubo
- Incluye cubierta de plástico, tuerca M8 y dos orificios de tornillos adicionales con un diámetro de 4 mm (0,157 in)
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.