Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con poste, 3–8 mm Brida, 16 mm Tornillo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con poste, 3–8 mm Brida, 16 mm Tornillo
N.º de catálogo: EM24SM16SP10
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Se puede utilizar para soportar cajas, accesorios u otras aplicaciones desde el patín de viga
- La terminación roscada cautiva minimiza la necesidad de herrajes adicionales
- Varios puntos de fijación proporcionados para reducir el inventario
- Solo requiere un martillo para la instalación
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Informe de prueba

Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.