Adaptador de brida de acero estampado, brida de 6 a 19 mm, electrogalvanizado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Adaptador de brida de acero estampado, brida de 6 a 19 mm, electrogalvanizado
N.º de catálogo: CSBS1N
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Se puede instalar en el ala superior o inferior de los perfiles I o en las cerchas
- Diseño compacto que facilita el montaje entre cimbras metálicas y estructuras de acero
- El sujetador de resorte al pulgar facilita el posicionamiento
- Disponible pre-ensamblado al Soporte Universal para Estructura, eliminando montaje en campo
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas
- Se probó según la especificación de FM®
Especificaciones
Atributos del producto
| Cargas FM | ||||||||
| N.º de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||||
| Perpendicular a la Estructura | Paralela a la Estructura | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1xx | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
| CSBS2xx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.