Mordaza Quick M8 con tec. de “pres. p/instalar”, ala de viga. de 3-10 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mordaza Quick M8 con tec. de “pres. p/instalar”, ala de viga. de 3-10 mm
N.º de catálogo: CRLBM8EG
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Compatible Items
Características
- Ensambles prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero
- El sencillo diseño de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo
- La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas
- Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19 y 23)
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.