Pinza de fijación de conducto de pared para conductos de 20 a 25mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Pinza de fijación de conducto de pared para conductos de 20 a 25mm
N.º de catálogo: CPC
La abrazadera de posicionamiento de conductos en la pared nVent CADDY es una solución intuitiva, sin herramientas y sin tornillos para colocar de forma rápida y segura conductos de 20 a 25 mm en las barras telescópicas para cajas con orificios para pistola de tornillos nVent CADDY. Es ideal para instalaciones de paneles de yeso que se realizan antes de que los electricistas lleguen a la obra para cablear las cajas eléctricas, lo que se conoce comúnmente como instalaciones en “palo de hockey”.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Quick, snap-on design
- Side-to-side adjustability until firmly engaged into nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap pilot holes
- Hole on either side for optional screw connection to the nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap
- Compatible with 20 and 25mm rigid and flexible conduit
- Reduced width to accommodate conduit-spacing as low as 25mm for busy areas
- Low-smoke and halogen-free
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.