nVent CADDY Speed Link Light Pack con anclaje tipo cuña, 1mm cable,1m L
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Speed Link Light Pack con anclaje tipo cuña, 1mm cable,1m L
N.º de catálogo: CLP1L1WA6
El sistema Speed Link Light Pack de nVent CADDY con anclaje tipo cuña incluye una longitud precortada (1m y 2m) de cable de acero de 1mm remachado a un anclaje tipo cuña junto con un dispositivo de cierre de perfil ultrabajo. El personal de instalación puede fijarlo de forma rápida y segura al techo de hormigón para soportar luminarias y carteles.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de fischerwerke GmbH &Co. KG
- Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas
- No se necesitan herramientas especiales
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.