Bandeja de escalera Speedway, 450 mm x 110 mm x 3 m
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bandeja de escalera Speedway, 450 mm x 110 mm x 3 m
N.º de catálogo: CL110X450HD
La bandeja de escalera SPEEDWAY es la columna vertebral del sistema de bandeja de cable SPEEDWAY. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación segura que cumple con las normativas y estándares de la industria para cables de alto rendimiento. La bandeja de escalera está diseñada para adaptarse de manera eficiente a las transiciones en obra utilizando los sistemas de acoplamiento integrados SPEEDLOK.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño
- Transiciones sencillas para bandeja de escalera con el innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK
- Bordes de seguridadprotegen los cables durante la instalación
- El perfil lateral ranurado, eliminando la perforación en obra para el corte a medida
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
- Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Certificaciones
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU



Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.