Perno en T M de fijación en C, M8 Tornillo, 40 mm Tornillo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perno en T M de fijación en C, M8 Tornillo, 40 mm Tornillo
N.º de catálogo: CFIXM8040
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Compatible Items
Características
- Perno en T de conexión rápida con fijación en C
- Apta para perfiles en C 0-4
Especificaciones
Atributos del producto
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 700 N |
| E1 | 1800 N |
| E2 | 800 N |
| E2L | 800 N |
| E3 | 1500 N |
| E4 | 1300 N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.