Clip de gancho en J Cat HP con abrazadera para pedestal, cuadrada 19mm, redonda 25mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip de gancho en J Cat HP con abrazadera para pedestal, cuadrada 19mm, redonda 25mm
N.º de catálogo: CATHPMCD1B
Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Listed for use with flexible conduit, cable, or tubing
- Requires no screws, rivets or special tools for assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.