Anclaje embutido, Acero, EG, M6 del orificio, 30 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Anclaje embutido, Acero, EG, M6 del orificio, 30 mm
N.º de catálogo: CAM6030
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El roscado interno ofrece una desinstalación y mantenimiento sencillos
- Se instala al ras o debajo de la superficie de la base
- Adecuado para elementos no estructurales redundantes en hormigón fisurado y no fisurado
- Resitente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
Especificaciones
Atributos del producto
| Características de las cargas axiales de ETA 14-0068 - para elementos no estructurales redundantes | |||
| N.º de pieza | Hormigón fisuradon C20/25 | Hormigón no-fisurado C20/25 | Profundidad Engastada Estándar |
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
CE, 14-0068
Spanish
ETA-14/0068
CE, 14-0068
English
ETA-14/0068
CE, 14-0135
Spanish
ETA-14/0135
CE, 14-0135
English
ETA-14/0135





- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.