Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-M, tornillo de 55 mm, M8, varilla M10
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-M, tornillo de 55 mm, M8, varilla M10
N.º de catálogo: BSZM6X55EG
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Resitente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Certificado ETA para el uso en hormigón fisurado y no fisurado
- Para usarse en concreto con varilla roscada
- Anclaje desmontable; ideal para fijaciones temporales
- Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C1
Especificaciones
Atributos del producto
| Características de las cargas axiales de ETA-20/0046 | |||
| N.º de pieza | Hormigón fisuradon C20/25 | Hormigón no-fisurado C20/25 | Profundidad Engastada Estándar |
| BSZM6X35EG | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZM6X55EG | 4.62 kN | 6.61 kN | 55 mm |
Certificaciones
CE, 20-0494
Spanish
ETA-20/0494
CE, 20-0494
English
ETA-20/0494
CE, 20-0046
Spanish
ETA-20/0046
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046




- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.