Escuadra para clavadoras a gas o bateria
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Escuadra para clavadoras a gas o bateria
N.º de catálogo: ABGBSF
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Proporciona un fijador para ensambles nVent CADDY Speed Link, cable, ganchos en S o cadena
- Sistema completo con escuadra para clavadoras de gas o bateria
- Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalacion mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijacion a la estructura a traves de un alargador
- Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta
- Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Folleto
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.