Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH5467.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

6000 Kit de mordaza, 600 mm, AA STRUT, 3–30 mm Brida

N.º de catálogo: 6600AAHD
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

STRUT Tipo A Carga estática 1 F1 Carga estática 2 F2
CC 200 mm 4000 N 1100 N
300 mm 3000 N 750 N
400 mm 2250 N 550 N
500 mm 1800 N 450 N
600 mm 1500 N 350 N
AA 200 mm 7000 N 3250 N
300 mm 7000 N 2250 N
400 mm 7000 N 1750 N
500 mm 5500 N 1400 N
600 mm 4500 N 1150 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar