Soporte para varilla roscada en acero muelle nVent CADDY Rod Lock, M6 Varilla
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte para varilla roscada en acero muelle nVent CADDY Rod Lock, M6 Varilla
N.º de catálogo: 4QTI
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Products
Características
- Soporta varilla desde paredes de bloque o hormigón
- El sencillo diseño de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo
- Ensambles prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero
- Funciona con extremos de varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas
- El diseño incluye un mecanismo de desbloqueo accionado mediante una pinza
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04


Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.