300M Mordaza Universal, Pasante, 17 mm del orificio, 28 mm Máx. Brida
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
300M Mordaza Universal, Pasante, 17 mm del orificio, 28 mm Máx. Brida
N.º de catálogo: 30017MM
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Mordaza universal para vigas estándar
- Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod
- Including set screw and lock nut
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.