SC Clip para fijación de cable, 2–4 mm Brida, 25–32 mm OD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
SC Clip para fijación de cable, 2–4 mm Brida, 25–32 mm OD
N.º de catálogo: 24SC2530R25
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Soporta con facilidad los cables y conductos de plástico al ala de la viga
- Solo requiere un martillo para la instalación
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Folleto
Informe de prueba




Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.