EM-M Conduit para borde de viga, Acero de Resorte, 23.4–35 mm OD, 14–20 mm Brida
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EM-M Conduit para borde de viga, Acero de Resorte, 23.4–35 mm OD, 14–20 mm Brida
N.º de catálogo: 16EM912
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga
- El clip de cierre a presión tiene giro de 360°
- Solo requiere un martillo para la instalación
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.