Abrazadera envolvente para tubo de CPVC, tubo de 1”, DN25, 33,7 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Abrazadera envolvente para tubo de CPVC, tubo de 1”, DN25, 33,7 mm
N.º de catálogo: 1070100EG
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Compatible Items
Características
- Incluye bordes brillantes para proteger el tubo
- Clasificado para usarse con tubos de rociadores contra incendios de CPVC
- Incluye tornillo para montaje
Especificaciones
Atributos del producto
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.