Varilla roscada, Acero, HD, M10 Varilla, 1,000 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varilla roscada, Acero, HD, M10 Varilla, 1,000 mm
N.º de catálogo: 050M101000HD
Detalles
Recursos
Compatible Items
Características
- Corte a la longitud según sea necesario
- According to standard DIN 976-1 / ISO 7412
- Property Class 4.8
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.