2000 Kit de mordaza
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
2000 Kit de mordaza
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Productos relacionados
Características
- Sistema para servicios livianos
- Incluye mordaza y canal en U
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Electrogalvanizado
Altura (H)
12 mm
Anchura (W)
0.98"
Anchura (W)
25 mm
Espesor (T)
0.08"
Espesor (T)
2 mm
Espesor del reborde (FT)
0.43" Max
Espesor del reborde (FT)
11 mm Max
Tamaño de taladro (HS)
0.43"
Tamaño de taladro (HS)
11 mm
Diámetro del tornillo (Sc)
6
Par de apriete (TQ)
22.13 ft·lbf
Par de apriete (TQ)
30 N·m
Caso práctico
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.