All Products
Productos | 189 resultados (550 artículos )

VF-708 Varilla/cable a clip para vigueta en C
Cómoda varilla de instalación a presión y colgador de alambre con fijación de vigueta martillable para todo tipo de aplicaciones. No se necesitan herramientas para una instalación sin preocupaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VF-708 Varilla/cable a clip para vigueta en C, M6 Varilla, 5 mm Alambre, 1.6–6.4 mm Brida

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 17.9–20 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 20.5–21.4 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 21.5–22.2 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 23.4–25.4 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 25.4–26.9 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 27.9–28.9 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 29.5–32 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 32.8–33.4 mm OD, 1" tubo
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 32.8–33.4 mm OD, 1" tubo
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 33.7–38.1 mm OD, 25 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 38.4–40.6 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 41.3–42.4 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 43–45 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 47.6–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 47.6–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 50.3–53.7 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 59.5–62.2 mm OD, 2" tubo, 50 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 62.3–64.5 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 69.9–73 mm OD, 2 1/2" tubo
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 75.3–76.2 mm OD, 65 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 84–88.9 mm OD, 3" tubo, 80 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 98.4–102.6mm OD, 3 1/2" tubo, 90 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 111.1–115.3 mm OD, 4" tubo, 100 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 139.7–146.1 mm OD, 5" tubo, 125 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 155.6–162 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 165.1–171.5 mm OD, 6" tubo, 150 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 215.9–219.1 mm OD, 8" tubo, 200 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 273–280 mm OD, 10" tubo, 250 DN

VF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en C
Colgador de varilla roscada cómoda con fijación de vigueta martillable para todo tipo de aplicaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en C, Acero de Resorte, 6.4 mm del orificio, Roscado, 1.5–6 mm Brida

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip attaches easily to beam flanges, requiring only a hammer to install, and reduces the need for screws and rivets.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel attaches easily to beam flanges, and provides a 360-degree rotation for supporting high-performance cable routing.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 25 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida

Cáncamo (armella)
Accesorio de fijación para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para conectar a la estructura.

Clip de cable MC/AC
Accesorio de soporte de cable para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para asegurar el cable a lo largo de la instalación.

NM Cable con soporte en ángulo
Clip versátil fácil de instalar diseñado para soportar cable no metálico a varios elementos estructurales. Instalación por presión para la integridad de los cables y una fijación sin inconvenientes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
NM Cable con soporte en ángulo, 7–8 mm OD

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLS
Los dispositivos de bloqueo fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.