Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Dominican Republic / República Dominicana | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
A20Sa2208Lppl Disconnect Enclosure With Handle Type 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Armario mural de desconexión tipo 12

Estos armarios de desconexión de uso general son compatibles con los interruptores de desconexión y disyuntores de las principales marcas disponibles en el mercado (no vendidos ni incluidos por nVent HOFFMAN).

Cada armario de desconexión con manecilla, tipo 12, se entrega con postes de pivote de cierre, soporte de interbloqueo de puerta ajustable fijado a la puerta, pestillo para la puerta y manual de instrucciones para la instalación de los dispositivos de desconexión.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 12

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Polvo recubierto
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.