Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
ATEXOpen Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

ZonEx ATEX IECEx tipo 4X con bisagra, acero inoxidable 316, diseño ATEX

Los gabinetes ZonEx están diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 2014/35/EU, así como con los estándares IECEx y AEx para una mayor seguridad en la carcasa de componentes eléctricos en aplicaciones de Zona 1 y Zona 2. Los gabinetes nVent HOFFMAN ATEX Ex no están diseñados para usarse en aplicaciones a prueba de explosiones o llamas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Ex eb IIC U Tamb -50 ºC a + 80 ºC

AEx eb IIC Tamb -50C to +80C

Ex eb IIC U Tamb -50C to +80C

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12

ATEX

Sira 09ATEX3224U

Ex eb IIC Gb

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

EN 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

IECEx

IECEx SIR 09.0099U

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

AEx/Ex

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 316L
Acabado Cepillado #3
Espesor 16ga
Espesor 1.4mm
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.