Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Hoffman Watershed Type 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete WaterShed de acero inoxidable, montaje en pared, cubierta inclinada, tipo 4X

Diseñado específicamente para su uso en entornos de producción de lavado sanitario, particularmente en la producción de alimentos y bebidas. Los gabinetes Watershed HOFFMAN cuentan con una parte superior inclinada, bordes de puerta inclinados, bisagras estilo bala y características únicas adicionales que facilitan el escurrimiento.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

Soportes de montaje necesarios para cumplir con los requisitos de montaje externo UL/cUL.

NSF 169

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado #4
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.