Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
WatershedFreeDisc Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete con desconectador WaterShed de soporte independiente, tipo 4X

El gabinete de desconexión de piso de acero inoxidable nVent HOFFMAN WaterShed, con su diseño único y clasificación 4X, es perfecto para montar equipos eléctricos o electrónicos de alta tecnología en entornos como entornos de producción de lavado sanitario, plantas petroquímicas, instalaciones de pasta y papel y plantas de tratamiento de agua.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC: Tipo 3R, 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC: Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado #4
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.