Gabinete de teléfono, tipo 1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete de teléfono, tipo 1
El gabinete de teléfono de puerta sencilla, Tipo 1 se utiliza para montar y proteger terminaciones telefónicas, accesorios de circuitos de telecomunicaciones, conjuntos de bloques de terminales de conexión cruzada, módulos de terminales de mantenimiento, gabinetes para empalmes de cables, dispositivos de interfaz de red, conjuntos de guías de cables y protectores de teléfonos en aplicaciones de interiores.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 1; archivo N.º E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567
NEMA/EEMAC Tipo 1
IEC 60529, IP30
Detalles
Recursos
Características
- Bisagra continua
- Cerrojo de tambor con llave
- Montaje en superficie o empotrado
- Incluye panel de montaje de triplay de 3/4 pulgadas de espesor
- El cuerpo de los gabinetes de teléfonos no está pintado.
Especificaciones
Material
Acero dulce
Acabado
Galvanizado; Polvo recubierto
Color
Gris
Código de color
ANSI 61
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.