Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
SYSPENDSSEnclGroup Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete HMI Syspend sanitario, tipo 4X

El gabinete HMI Syspend sanitario está diseñado específicamente para albergar equipos de control de procesos en entornos de lavado sanitario, particularmente en la fabricación de alimentos y bebidas. Cuenta con muchos elementos de diseño limpio y cumple con los requisitos de Tipo 4X y IP69K para aplicaciones de lavado sanitario a alta presión y a alta temperatura. Combine el gabinete con el sistema de suspensión sanitaria Syspend para suspender el equipo y facilitar la limpieza y el lavado sanitario. Equipado con hardware de conexión a tierra, placa de soporte interna, adaptador de brazo de suspensión y herraje para sujetar la placa de soporte y el adaptador.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; tipo 4, 4X, 12; archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66, IP69K

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado #3
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.