Sección recta, cubierta abisagrada de acero inoxidable, pasante, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sección recta, cubierta abisagrada de acero inoxidable, pasante, tipo 4X
Las secciones rectas con tapa abisagrada, para alimentación de cables, de acero inoxidable, Tipo 4X, se usan para la instalación segura del cable en recorridos del ducto. Dadas sus características de acero inoxidable y a prueba de agua, se puede utilizar para aplicaciones con lavado con manguera con frecuencia, húmedas o altamente corrosivas. El diseño tradicional de circuito cerrado tiene una abertura en un lado para facilitar el acceso a alambres y cables. Las secciones están disponibles en longitudes de 12 pulgadas a 120 pulgadas.
Estándares del sector
Certificado por la Canadian Standards Association.
Detalles
Recursos
Características
- Cubierta con bisagra de acero inoxidable de paso, Tipo 4X. Las secciones rectas se usan para envolver el cable en recorridos del ducto.
- Sus características de acero inoxidable y a prueba de agua hacen que sea adecuado para aplicaciones de lavado con manguera frecuente, húmedas o altamente corrosivas.
- El diseño tradicional de circuito cerrado tiene una abertura en un lado para facilitar el acceso a alambres y cables.
- Las secciones están disponibles en longitudes de 12 pulgadas a 120 pulgadas.
- Para modificación y personalización, hay cuerpos y cubiertas de acero inoxidable tipo 316 disponibles bajo solicitud
Especificaciones
Material
Acero inoxidable 304
Acabado
Nº 2B
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.