Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Oip106 Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Consola de acero inoxidable tipo 12

Las consolas son ideales para montar pequeños instrumentos o dispositivos de control en aplicaciones donde se necesite una inclinación de acceso a la superficie de 30 o 60 grados. Estos gabinetes se pueden montar por cualquiera de los dos lados en un escritorio, pedestal u otra superficie plana, lo que garantiza una flexibilidad máxima.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 12, 13; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado #4
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.