Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
38271_AXD341412SS; Sequestr External Disconnect; AXD341412SS; Disconnect; Sequestr; Photo Rendering; CAD Rendering
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Desconectador externo Sequestr de bajo amperaje, tipo 4X

Aísle los interruptores y disyuntores de desconexión de bajo amperaje en el gabinete de desconexión externa Sequestr para mitigar incidentes de arco eléctrico. Instálelo en gabinetes de desconexión de soporte independiente o de montaje en el piso para reducir la exposición a la energía entrante. When the disconnect handle is turned OFF, there is no live power on the load side cables passing through to the main enclosure. The Sequestr enclosure is sized for use with up to 200A disconnect switches or up to 400A breakers dependent on NEC 430.10(B), and is designed to fit with bulletins A35S, A28S4 and A21S4 main enclosures. Consulte el manual de instalación para obtener información sobre el montaje de configuración y el patrón de orificios.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3R. 4. 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado #3
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.