Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Screw Cover Type 1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta de tornillo, tipo 1

La cubierta de tornillo, Tipo 1, se utiliza en aplicaciones comerciales e industriales generales que requieren una caja de conexión o de derivación. Está disponible en acabados pintados o galvanizados, con o sin chiqueadores, y en una amplia gama de tamaños. Tiene una variedad de accesorios para instalaciones empotradas y extensiones de espacio de cableado.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 50, 50E; Tipo 1; archivo N.º E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27525

NEMA/EEMAC Tipo 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.