Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Ensto-QR-Latches Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Caja para bornas grande, ABS

The largest-sized QLine enclosure, QLine I provides easy access and protects larger controls from corrosive environments. Choose from screw cover, bisagra, internal mounting, variable depth and quick-release latch options to meet your design and security requirements. The ABS series shares the same features and similar physical properties as the polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad del gabinete evaluada según UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

ABS Enclosure

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Suave brillo
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.