Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Crq08 Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Caja de terminales mediana de ABS

QLine E Enclosures house larger controls, provide additional size-range options and offer greater internal mounting flexibility than smaller QLine products. Featuring contoured bodies with flush cover screws, they are functional in corrosive environments and can withstand occasional submersion. The ABS series shares the same features and similar physical properties as the polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 6, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Gabinete de policarbonato

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 6, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP67

ABS Enclosure

IEC 60529, IP67

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Suave mate
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.