Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Costa Rica | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
POLYPROWiFiPair Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

PolyPro WiFi, tipo 4X

Los gabinetes PolyPro WiFi proporcionan protección para equipos inalámbricos tanto en interiores como en exteriores. La estructura de poliéster y el panel de madera permiten que las señales WiFi y WLAN atraviesen el gabinete sin obstáculos. Funcionan a la perfección en aplicaciones donde las sustancias químicas agresivas, las condiciones climáticas extremas y los ambientes corrosivos exigen un gabinete ligero y resistente. Con una excelente protección ultravioleta y un sellado hermético frente al medio ambiente, estos versátiles gabinetes con numerosas funciones también son reciclables.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Window flammability evaluated per UL 508A

Soportes de montaje necesarios para cumplir los requisitos de montaje externo UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Poliéster
Código de color RAL 7035
Acabado Suave mate
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.