Armarios de policarbonato tipo 4X/6P
Los armarios de policarbonato tipo 4X/6P son armarios de policarbonato industrial resistentes con características únicas e innovadoras, como el cierre no metálico integral y un sistema de montaje de elevadores de esquina para kits frontales con bisagras ajustables y paneles traseros.
El exclusivo sistema elevador de esquina del sector utiliza una tecnología de estantes ranurados que proporciona superficies frontales sólidas con bisagras que son fáciles de instalar, alinear y mantener niveladas. Este sistema también permite elevar un panel trasero de la parte posterior del armario.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13, 6P; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4X, 12, 13, 6P; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13, 6P
IEC 60529, IP66 / IP68 / IP69
Características
- Diseño de armario no metálico de tamaño JIC con un aspecto y un tacto elegantes y robustos
- Ligero y resistente: excelente resistencia a impactos y fuego
- Junta de poliuretano hidrófoba
- Cuatro configuraciones de cubiertas: Cierre a presión no metálico con bisagra, cierre a presión metálico con bisagra, con bisagras, tornillos y cierre de candado, y tornillos de elevación
- Los armarios de policarbonato tipo 4X/6P vienen de serie con soportes de montaje y elevadores de esquina
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.