Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Racks de bastidor abierto

Racks de bastidor abierto

Racks estándar de 19 pulgadas diseñados para aplicaciones de cableado de centros de datos y redes de alta densidad.

  • Disponibles en opciones de 2 y 4 postes
  • Diseñados para maximizar el flujo de aire y el acceso a los equipos informáticos
  • UL 2416 – Clasificación de carga con factor de seguridad 4X, prueba de carga inclinada y prueba de carga dinámica con 1134 kg (2500 lbs)
  • Opciones sísmicas diseñadas para cumplir con NEBS – Telcordia GR-63-CORE zona 4, probadas a 454 kg (1000 lbs)
  • Los rieles laterales cumplen los estándares EIA: opciones de 19 y 23 pulgadas disponibles
  • Los accesorios opcionales incluyen gestión de cableado y alimentación

Subcategorías

Productos Resultados (items)