Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Hinge Cover Medium Type 3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta abatible mediana para protección antigoteo, tipo 3R

La tapa con bisagra media con protección antigoteo Tipo 3R protege el cableado y otros componentes eléctricos en aplicaciones exteriores que requieren protección contra la lluvia, el aguanieve, la nieve o el goteo de agua. Ofrece la flexibilidad de asegurar el gabinete con un candado y pernos de collarín opcionales para el montaje opcional del panel. Estos gabinetes tienen un rango de tamaños de 16 x 12 x 6 pulg. a 60 x 36 x 12 pulg.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567

NEMA/EEMAC Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Código de color ANSI 61
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.