Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Hsdh242010Ss Hyshed Hinged Cover Stainless Steel Type 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta de gabinete HyShed con bisagra, tipo 4X IP69

Engineered specially to withstand high pressure, high temperature sanitary washdown cleaning procedures, particularly in Food and Beverage applications that have direct and indirect food contact. The HyShed Hinge Cover enclosures feature a 15-degree sloped top to prevent fluids or particulates from pooling and maximize back panel space, an easily replaceable FDA-grade silicone gasket that helps resist bacteria growth and chemical absorption while simplifying maintenance, and a streamlined hygienic design that helps wipe out bacteria harboring catchpoints.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Clasificaciones UL y cUL según norma IEC 60529, IP66, IP69; Número de archivo

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number

E61997

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File Number

E503705

Gabinetes de control industrial HOFFMAN/modelos HSDS##SS y HSDH##SS/cubierta de tornillo HyShed y cubierta con bisagra que usa 3-A SSI

HOFFMAN Industrial Control Enclosures / Models HSDS##SS and HSDH##SS / HyShed Screw Cover and Hinged Cover holds a 3-A SSI

Replacement Parts and System Component Qualification Certificate and conforms to applicable provisions of 3-A Sanitary Standard for General Requirements, ANSI/3-A 00-01-2018

NSF 169 Special Purpose Food Equipment and Devices

3-A SSI Replacement Parts and System Component Qualification

Certificate

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

DIN 40050-9, IP69K

IEC 60529, IP66, IP69

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado #4 Lácteos
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.