Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Costa Rica | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
WiFiDWS12pairC Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta abatible WiFi, tipo 4X

El gabinete WiFi de fibra de vidrio es un gabinete seguro con bisagras que no impide las señales WiFi o WLAN. Es ideal para alojar equipos inalámbricos en ubicaciones como túneles, cámaras de piso, puertos deportivos, paredes exteriores o tejados.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability rating per UL 508

Los gabinetes con puertas sólidas tienen clasificación plenum.

Window flammability rating per UL 508

IEC 60529, IP66

Cabinets with solid doors are plenum rated.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Fibra de vidrio
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Acabado Suave mate
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.