Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
H2Omit4DrainVents Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Drenajes de ventilación H2Omit

Los drenajes de respiradero H2Omit permiten que el agua acumulada se drene en la parte inferior del gabinete. Los drenajes de respiradero aprobados por UL también funcionan como ecualizador, lo que reduce los efectos nocivos de los vacíos inducidos por la temperatura que podrían extraer agua y humedad en el gabinete.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997

Mantiene la clasificación UL/cUL Tipo 4, 4X si se instala adecuadamente en un gabinete UL/cUL Tipo 4 o 4X.

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IPx6

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.