Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Wp2539 Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Canaleta de cableado NEMA de fibra de vidrio, tipo 12 y 3R

La canaleta de cableado de fibra de vidrio NEMA tipo 12 y 3R se usa para proteger la distribución de cables, las uniones y las terminaciones. Esta canaleta de fibra de vidrio ligera, resistente a la temperatura y químicamente resistente está diseñada para usarse en aplicaciones corrosivas o sucias en interiores o exteriores.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Cumple con la prueba de impacto en frío UL para temperaturas de hasta -35° C

Meets UL cold impact test for temperatures to -35 C

Reconocido por el National Electric Code para aplicaciones en interiores y exteriores

IEC 60529, IP55

Recognized by National Electric Code for indoor and outdoor applications

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Fibra de vidrio
Acabado Suave mate
Color Gris
Código de color ANSI 61
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.