Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Fiberglass1-DrPair Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte independiente de fibra de vidrio, tipo 4X

Gabinete económico para ambientes corrosivos; los gabinetes independientes de puerta sencilla proporcionan una solución versátil para aplicaciones que requieren flexibilidad al montar paneles y estantes. Los beneficios incluyen un acceso fácil al equipo, mayor capacidad para los sistemas de control, refuerzos de acero para mayor estabilidad y resistencia, tornillos cautivados para las puertas y una manija PowerGlide opcional para un cerrojo seguro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad del gabinete evaluada según UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

E.I.A. RS-310-D

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Fibra de vidrio
Acabado Suave brillo
Color Gris
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.